Kit de reparación, Juntas
2453+044
Designación de tipo: Juntas, Utilizado para el producto: SRV 25-40; REG 25-40
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
2453+044
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Juntas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Spare parts, discont. products |
| Material Description | REG/SRV 25-40 N� 10 JUNTAS |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Kit de reparación |
| Utilizado para comentarios de producto | Para cono n.º10 |
| Utilizado para el producto | REG 25-40SRV 25-40 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.202 Kilogramo |
| Peso neto | 0.178 Kilogramo |
| Volumen | 0.588 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232296 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |