Danfoss logo
Seal kit set KDC/GVD 80, 100, 125, 200 Hydrocarbon

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon

148G3840

Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 125 Hydrocarbon

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKitde juntas
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosPress. control valve sparepart
Material DescriptionSeal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon
Nombre de productoKitde juntas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoKit de juntas
Utilizado para el productoKDC/GVD 125 Hydrocarbon

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.138 Kilogramo
Peso neto0.127 Kilogramo
Volumen0.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428951319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm