Repuesto, KDC/GVD 150, Parte superior/carcasa
148G3052
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: KDC/GVD 150, Designación de tipo: Parte superior/carcasa
148G3052
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 6 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Parte superior/carcasa |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Press. control valve sparepart |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD150 |
| Nombre de producto | Junta |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | KDC/GVD 150 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.126 Kilogramo |
| Peso neto | 0.015 Kilogramo |
| Volumen | 1.012 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |