Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

Material del cuerpo: Latón, Tipo de cambio: Pistón, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 100
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoKit de repuestos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosRefrig. piezas de repuesto para distribuidores
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Característica
Valor
Nº Orificio / Pistón082
Nombre de productoOrifice
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm]2.08 mm
Tamaño orificio082
Tamaño orificio [in]0.082 in
Tipo de cambioPistón
Tipo de productoORF

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.007 Kilogramo
Peso neto0.006 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm