Danfoss logo
CABEZAL ELECTRONICO AKS 41, AKS 41-product-details

CABEZAL ELECTRONICO AKS 41, AKS 41

084H4150

CABEZAL ELECTRONICO AKS 41, Utilizado para el producto: AKS 41, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoParte superior
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosSpare parts, discont. products
Material DescriptionCABEZAL ELECTRONICO AKS 41
Nombre de productoKit de reparación
Piezas incluídasSin barra indicativa
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoAKS 41

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.434 Kilogramo
Peso neto0.433 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.694 Litro
EAN/UPC5702428195577