Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Abrazadera del bulbo ajustable, Diámetro máx. tubo de 50mm

068U3508

Designación de tipo: Abrazadera del bulbo ajustable, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 50mm, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 50mm, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 45
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Sustitución recomendada: 068U3528

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAbrazadera del bulbo ajustable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grupo de productosTXV accessories
Material DescriptionAccessory bag with long Bulb strap M/45
Nombre de productoAdjustable bulb strap
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para comentarios de productoDiámetro máx. tubo de 50mm
Utilizado para el productoT 2TCTE 2TU

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.031 Kilogramo
Peso neto0.028 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.046 Litro
EAN/UPC5702428147910