Abrazadera del bulbo ajustable, Diámetro máx. tubo de 28mm
068U3507
Designación de tipo: Abrazadera del bulbo ajustable, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 28mm, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 28mm, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 25
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
Sustitución recomendada: 068U3520
068U3507
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 25 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Abrazadera del bulbo ajustable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | TXV accessories |
| Material Description | BOLSA DE ACCESORIOS CON BULBO |
| Nombre de producto | Abrazadera de bulbo ajustable |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Diámetro máx. tubo de 28mm |
| Utilizado para el producto | T 2TE 2TR 6TU |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.022 Kilogramo |
| Peso neto | 0.021 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.053 Litro |
| EAN/UPC | 5702428147903 |