Danfoss logo
Bulb strap for TE 5 - TE 55 / TGE 10 - TGE 40

Abrazadera del bulbo ajustable, Diámetro máx. tubo de 28mm

068U3505

Designación de tipo: Abrazadera del bulbo ajustable, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 28mm, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 28mm, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 45
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Sustitución recomendada: 068U3525

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAbrazadera del bulbo ajustable
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Característica
Valor
Grupo de productosTXV accessories
Material DescriptionBOLSA DE ACCESORIOS CON BULBO
Nombre de productoAbrazadera de bulbo ajustable
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para comentarios de productoDiámetro máx. tubo de 28mm
Utilizado para el productoT 2TE 2TR 6TU

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.022 Kilogramo
Peso neto0.022 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.048 Litro
EAN/UPC5702428143615