Abrazadera de bulbo, Diám. máx. tubo de 22mm | 7/8in
068N2532
Designación de tipo: Abrazadera de bulbo, Utilizado para comentarios de producto: Diám. máx. tubo de 22mm | 7/8in, Utilizado para comentarios de producto: Diám. máx. tubo de 22mm | 7/8in, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 48
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
Sustitución recomendada: 068U3519
068N2532
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 48 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Abrazadera de bulbo |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | TXV accessories |
| Material Description | Bulb Strap Ass'y I/48 |
| Nombre de producto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Diám. máx. tubo de 22mm | 7/8in |
| Utilizado para el producto | TD1TUBTUBE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.022 Kilogramo |
| Peso neto | 0.014 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.024 Litro |
| EAN/UPC | 5702422051626 |