ORF, TEA 20-1 PEEK; TEA 20-2 PEEK
068G2060
Formato de empaquetado: Multipack
068G2060
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 4 Uds. |
| Capacidad nominal R717 [kW] | 7.0 kW |
| Capacidad nominal R717 [TR] | 2.0 TR |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | TXV accessories |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ORIFICIO TEA-20-1 |
| Nombre de producto | Orifice |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R134aR22/R407CR404A/R507AR407CR410AR717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ORF |
| Utilizado para el producto | TEA 20-1 PEEKTEA 20-2 PEEK |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.109 Kilogramo |
| Peso neto | 0.086 Kilogramo |
| Volumen | 0.3 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428918466 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |