Danfoss logo
Adapter, T2 / TE2 068-4001

Adaptador, TSA

068-4001

Designación de tipo: Adaptador, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 116

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje116 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAdaptador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosTXV accessories
Material de conexiónLatónCobre
Característica
Valor
Material DescriptionT2/TE2 Adapter
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezasT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]6 mm
Tipo de productoTSA
Utilizado para el productoT2 / TE2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.057 Kilogramo
Peso neto0.051 Kilogramo
Volumen0.044 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428512299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm