Danfoss logo
T 2/TE 2 Flare/solder adapter

Adaptador, TSA

068-208366

Designación de tipo: Adaptador, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 45
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas, TSA

Sustitución recomendada: 068-2083

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAdaptador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluidoI
Grupo de productosTXV accessories
HomologaciónEACLLC CDC TYSK
Material de conexiónLatónCobre
Característica
Valor
Material Description*ADAPTADOR
N.° de expediente SCIPc164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Nombre del programa de piezasT2/TE2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual068-206366
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conexión [mm]6 mm
Tipo de productoTSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.055 Kilogramo
Peso neto0.051 Kilogramo
Volumen0.027 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428040082
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm