Abrazadera del bulbo ajustable, Diámetro máx. tubo de 35mm
068-1214
Designación de tipo: Abrazadera del bulbo ajustable, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 35mm, Utilizado para comentarios de producto: Diámetro máx. tubo de 35mm, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 250
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
Sustitución recomendada: 068U3526
068-1214
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 250 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Abrazadera del bulbo ajustable |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | TXV accessories |
| Material Description | Accessory with long Bulb strap I/250 |
| Nombre de producto | Adjustable bulb strap |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para comentarios de producto | Diámetro máx. tubo de 35mm |
| Utilizado para el producto | PHT85-300TE5-55TEA-TEAT |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.028 Kilogramo |
| Peso neto | 0.019 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.04 Litro |
| EAN/UPC | 5702422149019 |