Variador de válvulas paso a paso, LNE
061G9055
Variador de válvulas paso a paso, Tipo de producto: LNE
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
061G9055
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | LNE-ZN20-020 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Controladores electrónicos |
| Material Description | LNE-ZN20-020 Convertidor |
| Nombre de producto | Variador de válvulas paso a paso |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | LNE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.346 Kilogramo |
| Peso neto | 0.329 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.333 Litro |
| EAN/UPC | 5702428276344 |