Bloque de contacto auxiliar, CBA-20
047B3201
Descripción del producto: Contacto auxiliar, Designación de tipo: CBA-20, Función: 2 make, Utilizado para el producto: CTI 45MB; CTI 25M-MB, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 100
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
047B3201
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contactos Auxiliares | 2 NO (13-14, 23-24) |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Contacto auxiliar |
| Designación de tipo | CBA-20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | 2 make |
| Grupo de productos | Acceso al contactor/arrancador del motor |
| Homologación | CEEACUKCAUL Reconocido |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | CBA-20 CONT.AUX. 2NO |
| Montaje | FRENTE, MÁX., 1 DISYUNTOR PR |
| Nombre de producto | Bloque de contacto auxiliar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | CTI 25M-MBCTI 45MB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.018 Kilogramo |
| Peso neto | 0.016 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.089 Litro |
| EAN/UPC | 5702423145430 |