Danfoss logo
Soft starter MCI

Alojamiento, BCI 1

047B010466

Alojamiento, Designación de tipo: BCI 1, Utilizado para el producto: MOTOR STARTER 6-30A, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje18 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción del productoEncapsulado
Designación de tipoBCI 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónBOTÓN DE PARADA/REINICIO EN FORMA DE SETA
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP55
Grupo de productosAcceso al contactor/arrancador del motor
HomologaciónLLC CDC TYSK
Material DescriptionCAJA CIT-1
Nombre de productoAlojamiento
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
PulsadoresStop/reset
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoMOTOR STARTER 6-30A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.368 Kilogramo
Peso neto0.368 Kilogramo
Volumen2.279 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423045570
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm