Alojamiento, BCI 2
047B010266
Alojamiento, Designación de tipo: BCI 2, Utilizado para el producto: MOTOR STARTER 6-30A, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 18
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas
047B010266
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Encapsulado |
| Designación de tipo | BCI 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP55 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Acceso al contactor/arrancador del motor |
| Homologación | LLC CDC TYSK |
| Material Description | ACCESORIO |
| Nombre de producto | Alojamiento |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulsadores | Start-stop/reset |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Accesorio |
| Utilizado para el producto | MOTOR STARTER 6-30A |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.398 Kilogramo |
| Peso neto | 0.378 Kilogramo |
| Volumen | 2.172 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |