Danfoss logo
Spare Parts and Accessories for Contactors and Motor Starters, Accessory

Bloque de contacto auxiliar, CB-NO

037H0111

Descripción del producto: Contacto auxiliar, Designación de tipo: CB-NO, Función: CONECTAR, Utilizado para el producto: CI 6-50, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: Piezas de repuesto y accesorios para válvulas

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Clase de contactoAC15=6 A, 500 V
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoContacto auxiliar
Designación de tipoCB-NO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
FunciónCONECTAR
Grupo de productosAcceso al contactor/arrancador del motor
HomologaciónEACUL
Material DescriptionCONTACT AUX. BLOCK CB-NO
MontajeFRENTE
Nombre de productoBloque de contacto auxiliar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoAccesorio
Utilizado para el productoCI 6-50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.014 Kilogramo
Peso neto0.013 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.653 Litro
EAN/UPC5702423013623