Repuesto, ICFE 20, Kit de servicio
032F8026
Tipo de producto: Repuesto, Utilizado para el producto: ICFE 20, Designación de tipo: Kit de servicio
032F8026
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 160 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Kit de servicio |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | None |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | ICF spare parts |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Diaphragm assembly / ICFE 20 |
| MaxOPD[bar] 12WCA | 21 bar |
| MaxOPD[bar] 20WCC | 16 bar |
| Nombre de producto | Kit de reparación |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | Repuesto |
| Utilizado para el producto | ICFE 20 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 75 Gramo |
| Peso neto | 71 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162942284 |