Brida, 65 mm, Manguitos soldar acero
027N2006
Norma de conexión: ASME B 16.11, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027N2006
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño brida | Lengua |
| Especif. material | Acero |
| Forma de la brida | Cuadrado |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Flanges |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Welded flange set, ANSI |
| Nombre de producto | Flange set |
| Norma de conexión | ASME B 16.11 |
| Piezas incluídas | 2 bridas |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 65 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 2 1/2 in |
| Tipo de conexión | Manguitos soldar acero |
| Tipo de producto | Brida |
| Utilizado para el producto | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Versión de brida | 13.0 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.028 Kilogramo |
| Peso neto | 2.642 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 6.248 Litro |
| EAN/UPC | 5702428197014 |