Válvula con indicador
027G9997
Tipo conex. entrada: G, Refrigerante(s): R717, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
027G9997
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Gauge |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| División | 40 |
| Face style (Ø) | 3 1/2 in |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Regionally specified kits |
| Más información | With logo |
| Material Description | Manómetro R717 3-1/2", 30"HG-300PSIG |
| Nombre de producto | Válvula con indicador |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de presión [psig] Pe [máx.] | 300.0 psig |
| Rango de presión [psig] Pe [mín.] | -655430322.6 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión [in] | 1/4 in |
| Tipo conex. entrada | G |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | Spare part |
| Utilizado para el producto | SNV |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.3 Kilogramo |
| Peso neto | 0.3 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428880015 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |