Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Steel

Brida, 25 mm, NPT

027G1002

Norma de conexión: ANSI/ASME B1.20.1, Especif. material: Acero, Utilizado para el producto: TEVA 85; PMC 5 -20; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño bridaLengua
Especif. materialAcero
Forma de la bridaOvalado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosFlanges
Característica
Valor
Material DescriptionFlange set 1 in NPT
Nombre de productoFlange set
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Piezas incluídas2 bridas
Product lineIndustrial Refrigeration
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]25 mm
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoBrida
Utilizado para el productoPM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Versión de brida3.0

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.866 Kilogramo
Peso neto0.834 Kilogramo
Volumen0.854 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428197137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm