Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador

023U8041

Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje300 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosAccesorios genéricos
Material de conexiónLatónCobre
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter I/300
N.° de expediente SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPFlare/solder adaptor
Característica
Valor
Par de apriete máx. [Nm]20 Nm
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023U8011
ReparableRepuestos genéricos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/4 pulg.
Tamaño salida [mm]6.00 mm
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoFSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.04 Kilogramo
Peso neto0.03 Kilogramo
Volumen0.037 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422126140
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm