Danfoss logo
Adaptor, FSA 44_023U8006, 023U8016

FSA, Abocardada, Soldar, ODF, Adaptador

023U8006

Tipo de producto: FSA, Tipo conex. entrada: Abocardada, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Adaptador

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosAccesorios genéricos
Material de conexiónLatónCobre
Material DescriptionFSA 44 Flare/Solder Adapter
N.° de expediente SCIP432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Nombre de productoAdaptador
Nombre del producto en el expediente SCIPFlare/solder adaptor
Par de apriete máx. [Nm]60 Nm
Piezas incluídas2 uds./caja
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]46.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]667 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual023U8016
ReparableRepuestos genéricos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tipo conex. entradaAbocardada
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoFSA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.184 Kilogramo
Peso neto0.177 Kilogramo
Volumen0.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422112686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm