Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Válvula de alivio de seguridad, SFA 10H, G, 37 bar

148F4237

Ajuste de presión [bar]: 37, Tipo de conexión: G, Certificado de presión: Certificado Danfoss incluido

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión [bar]37 bar
Ajuste de presión [psig]537 psig
Aprobación estándarISO 4126-1
Área de flujo [mm2]36.3 mm²
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIV
Certificado de presiónCertificado Danfoss incluido
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Coef. de desc. certificado0.85 kg
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro de flujo [in]0.268 in
Diámetro de flujo [mm]6.8 mm
DirecciónPaso en ángulo
EquipamientoCaperuza
Flow area [in2]0.056 in²
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de seguridad - alivio
HomologaciónEACUA
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Max]100 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]212 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Lift [mm]2.30 mm
Material DescriptionSFA 10H T 237 Safety valve
Nombre de productoVálvula de alivio de seguridad
Norma de conexiónISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R410AR744
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño conexión [mm]10 mm
Tamaño de conexión [in]3/8 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]10.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]3/4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]15.0 mm
Tipo de conexiónG
Tipo de productoSFA 10H

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.243 Kilogramo
Peso neto1.09 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.289 Litro
EAN/UPC5702424058043