Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 80, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 80 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52
148B6431
Used for product: SVL 80
148B6431
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios SVL Flexline |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Carcasa de la válvula |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas multifunción |
| Homologación | CEUA |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -76 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marca | SVL Flexline |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Acero |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material Description | SVL 80 F Cuerpo de Válvula RECTO |
| Nombre de producto | Cuerpo de la válvula multifunción |
| Nombre del programa de piezas | CHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 52.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 754 psig |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| Reparable | Repuestos SVL Flexline |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 80.00 mm |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3 in |
| Tamaño de conexión de salida [mm] | 80.0 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar acero a tope |
| Tipo conex. salida | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | SVL 80 |
| Utilizado para el producto | SVL 80 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 8.513 Kilogramo |
| Peso neto | 7.423 Kilogramo |
| Volumen | 16.748 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428859561 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |