Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Cuerpo de la válvula multifunción, SVL 50, SVL Flexline, Dirección: Paso recto, 50 mm, Presión de trabajo máx. [bar]: 52

148B5760

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCEUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]150 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL 50 G Valve Housing STR PS52
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Norma de conexiónGOST 8734-75/8732-78
Presión de trabajo máx. [bar]52.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]754 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]50.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]50.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL 50

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.63 Kilogramo
Peso neto2.178 Kilogramo
Volumen5.372 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428919456
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm