Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210C, NPT, 1, Teflón, Función: NO
042N4583
Material del cuerpo: Acero inoxidable
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H
042N4583
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Ext. operat. valve accessories |
| Cabeza de control [Ø mm] | 63 mm |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cierre | Contra el flujo |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | NO |
| Funcionamiento | Pistón (ángulo) |
| Grupo de productos | Válvulas de accionamiento externo |
| Material de sellado | Teflón |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | AV210C 25SS N 1T NO000 |
| N.° de expediente SCIP | 7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula accionada ext. con asiento en ángulo |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AV210 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 37.5 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 544.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 25.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 363 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Reparable | Ext. operat. valve spare parts |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 25.00 mm |
| Tipo de conexión | NPT |
| Tipo de producto | AV210C |
| Valor Cv [gal/min] | 23.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 20.000 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.038 Kilogramo |
| Peso neto | 1.538 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693039 |