Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4402, 042N4413, 042N4424

Válvula accionada ext. con asiento en ángulo, AV210B, G, 1/2, Teflón, Función: NC

042N4413

Material del cuerpo: Bronce

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosExt. operat. valve accessories
Cabeza de control [Ø mm]50 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
CierreCon flujo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónNC
FuncionamientoPistón (ángulo)
Grupo de productosVálvulas de accionamiento externo
Material de selladoTeflón
Material del cuerpoBronce
Material DescriptionAV210B 15G 12T NC
N.° de expediente SCIP0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Nombre de productoVálvula accionada ext. con asiento en ángulo
Nombre del producto en el expediente SCIPAV210
Presión de prueba Max. [bar]24.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]348.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de presión de control [bar] [máx.]10.00 bar
Rango de presión de control [bar] [mín.]1.80 bar
Rango de presión de control [psig] [máx.]145.0 psig
Rango de presión de control [psig] [mín.]26.1 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-22 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]180 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]356 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
ReparableExt. operat. valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Tipo de conexiónG
Tipo de productoAV210B
Valor Cv [gal/min]6.500 gal/min
Valor Kv [m³/h]5.700 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.923 Kilogramo
Peso neto0.823 Kilogramo
Volumen2.34 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423296002
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm