Válvula de expansión termostática, TCBE, R290
068U4387
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 22.2, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TU / TC
068U4387
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 22.20 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 6.30 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACLLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. tubo capilar [in] | 35.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. Valve |
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R290 |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamaño igualación [mm] | 6 mm |
| Tamaño orificio | 2 |
| Tamaño salida [mm] | 16.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TCBE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.206 Kilogramo |
| Peso neto | 0.189 Kilogramo |
| Volumen | 0.496 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428938013 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |