Válvula de expansión termostática, TCBE, R22/R407C
068U4213
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 17.5, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TU / TC
068U4213
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 17.50 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 5.00 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACLLC CDC TYSKUL |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 35.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | TCBE/s Therm. exp. valve |
| MOP [°C] | 15 °C |
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 45.5 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 660 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 068U4501 |
| Punto MOP [°F] | 60 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 100 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerantes homologados por UL | R22R407C |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 12.00 mm |
| Tamaño igualación [mm] | 6 mm |
| Tamaño orificio | 1 |
| Tamaño salida [mm] | 16.00 mm |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TCBE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.22 Kilogramo |
| Peso neto | 0.187 Kilogramo |
| Volumen | 0.489 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428051620 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |