Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, Type TUBE angleway

Válvula de expansión termostática, TUBE, R407C

068U2761

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 17, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TU / TC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Capacidades orificio [kW]17.00 kW
Capacidades orificio[TR]4.80 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC TYSKUL
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R407C
Refrigerantes homologados por ULR407C
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]10.00 mm
Tamaño igualación [mm]6 mm
Tamaño orificio9
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUBE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.172 Kilogramo
Peso neto0.157 Kilogramo
Volumen0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428035118
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm