Válvula de expansión termostática, TUBE, R404A/R507A
068U2734
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.8, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
068U2734
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 45 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 2.80 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 0.79 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACUAUL |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 12.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 300 mm |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | TUBE/s Therm. exp. valve I/45 |
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R404A/R507A |
| Refrigerantes homologados por UL | R404AR507A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 5 |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TUBE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.141 Kilogramo |
| Peso neto | 0.126 Kilogramo |
| Volumen | 0.499 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428028516 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |