Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Válvula de expansión termostática, TUB, R22/R407C

068U2182

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 5.3, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Capacidades orificio [kW]5.30 kW
Capacidades orificio[TR]1.50 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACUAUL
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]31.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R22/R407C
Refrigerantes homologados por ULR22R407C
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño orificio6
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUB

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.162 Kilogramo
Peso neto0.147 Kilogramo
Volumen0.402 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422141259
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm