Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6006

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 3, Capacidades orificio [kW]: 12.3, Capacidades orificio[TR]: 3.5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad nominal R32 [kW]15.80 kW
Capacidad nominal R32 [TR]4.50 TR
Capacidad nominal R410A [kW]10.50 kW
Capacidad nominal R410A [TR]3.00 TR
Capacidades orificio [kW]12.30 kW
Capacidades orificio[TR]3.50 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Diseño de puertoPuerto de equilibrio
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
Homologaciónc UL us
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]15 °F
Long. tubo capilar [in]31.5 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionTR6 Valve L Orf3 Adj M/12
N.° de expediente SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in]24.3 in
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTR6 adjustable
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.41 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.01 °C
Refrigerante(s)R32R410AR454B
Regulable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio3
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónCAP. TUBO, ROSCAR
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTR 6
Válvula de retenciónYes
Variante de racor de salida067U0087
Versión de racor de entrada067U0087

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.531 Kilogramo
Peso neto0.53 Kilogramo
Volumen1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255105756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm