Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A
067L5965
Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 4, Capacidades orificio [kW]: 14, Capacidades orificio[TR]: 4
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TR 6
067L5965
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 14.00 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 4.00 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Diseño de puerto | Puerto de equilibrio |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | c UL us |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -10 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 15 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 31.5 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 800 mm |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TR6 Valve L Orf4 Adj M/12 R410A |
| N.° de expediente SCIP | 6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nivelación de la longitud del tubo capilar[in] | 24.3 in |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA7200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TR6 adjustable - Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | 1 Aeroquip hembra 5/8in cono1 Chatleff hembra 3/4in cone.1 conector roscado 3/8Abrazadera de bulboInstrucción de instalaciónCinta aislante |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [psig] | LAH |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 1.80 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 1.00 °C |
| Refrigerante(s) | R410A |
| Refrigerantes homologados por UL | R410A |
| Regulable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño igualación [in] | 1/4 in |
| Tamaño orificio | 4 |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 212 °F |
| Tipo conex. entrada | Saldadura ODF |
| Tipo conex. igualación | CAP. TUBO, ROSCAR |
| Tipo conex. salida | Solde ODF |
| Tipo de producto | TR 6 |
| Válvula de retención | Yes |
| Variante de racor de salida | 067U0087 |
| Versión de racor de entrada | 067U0087 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.387 Kilogramo |
| Peso neto | 0.357 Kilogramo |
| Volumen | 1.721 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424685089 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |