Danfoss logo
TR6 Valve

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

067L5963

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Tamaño orificio: 2, Capacidades orificio [kW]: 7.7, Capacidades orificio[TR]: 2.2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Aprobado por ULYes
Balanced PortSí
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidad nominal R32 [kW]10.50 kW
Capacidad nominal R32 [TR]3.00 TR
Capacidad nominal R410A [kW]7.70 kW
Capacidad nominal R410A [TR]2.20 TR
Capacidades orificio [kW]7.70 kW
Capacidades orificio[TR]2.20 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Diseño de puertoPuerto de equilibrio
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
Homologaciónc UL us
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]15 °F
Long. tubo capilar [in]31.5 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionTR6 Valve L Orf2 Adj M/12
N.° de expediente SCIP6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in]24.3 in
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Nombre del producto en el expediente SCIPTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Piezas incluídas1 Aeroquip hembra 5/8in cono1 Chatleff hembra 3/4in cone.1 conector roscado 3/8Abrazadera de bulboInstrucción de instalaciónCinta aislante
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]LAH
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.40 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.00 °C
Refrigerante(s)R410A
Refrigerantes homologados por ULR410A
RegulableSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio2
Tamaño salida [in]3/8 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C]120 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]248 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónCAP. TUBO, ROSCAR
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTR 6
Válvula de retenciónYes
Variante de racor de salida067U0087
Versión de racor de entrada067U0087

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.387 Kilogramo
Peso neto0.357 Kilogramo
Volumen1.721 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424685072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm