Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Válvula de expansión termostática, TR 6, R410A

067L5605

Intervalo de temperatura [°C]: -10 - 15, Punto MOP [psig]: MAH, Tamaño orificio: 6, Capacidades orificio [kW]: 21, Capacidades orificio[TR]: 6
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TR 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Capacidades orificio [kW]21.00 kW
Capacidades orificio[TR]6.00 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Diseño de puertoPuerto de equilibrio
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosVálvulas de expansión
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-10 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]15 °F
Long. tubo capilar [in]31.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]800 mm
Más informaciónAjustable
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTR6 VALVE ASSÝ BP4 CVXCARRIER FS1
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPda420efe-2109-4d9e-9549-19822c921816
Nivelación de la longitud del tubo capilar[in]24.3 in
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTR6 - Thermostatic expansion valve
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Punto MOP [psig]MAH
Refrigerante(s)R410A
Regulable
Sangrado [%]15 % HR
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]1/2 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio6
Tamaño salida [in]5/8 in
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSAE flare nut
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTR 6
Válvula de retenciónYes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.53 Kilogramo
Peso neto0.53 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428865005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm