Danfoss logo
TGE_067N2264, 067N2265, 067N8322

Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C

067N2253

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 43, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TGE

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje8 Uds.
Capacidades orificio [kW]43.00 kW
Capacidades orificio[TR]12.00 TR
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalBi-flow
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACLLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTGEX 12.5
N.° de expediente SCIP3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTGE -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]711 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R22/R407C
Refrigerantes homologados por ULR22R407C
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio12,5
Tamaño salida [in]5/8 in
Temperatura máx. de elemento [°C]110 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]230 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTGE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.65 Kilogramo
Peso neto0.616 Kilogramo
Volumen2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428323017
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm