Válvula de expansión termostática, TGE, R22/R407C
067N2220
Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 43, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TGE
067N2220
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Balanced Port | Sí |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 43.00 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 12.00 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Equilibrado de la presión | Compensación/ecualización externa |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | LISTADO POR C UL USEACLLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 59.0 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TGE 12 ExpansionValve Solder I/8 |
| N.° de expediente SCIP | 3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088 |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TGE -Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 067N2200 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R22/R407C |
| Refrigerantes homologados por UL | R22R407C |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 16.00 mm |
| Tamaño igualación [mm] | 6 mm |
| Tamaño orificio | 12,5 |
| Tamaño salida [mm] | 28.00 mm |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 110 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 230 °F |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. igualación | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TGE |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.739 Kilogramo |
| Peso neto | 0.605 Kilogramo |
| Volumen | 2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428166904 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |