Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TD 1, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TD 1, R290

068N7736

Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 3.14, Pressure equalization: Internally equalized

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosTXV accessories
Ajuste de fábrica[psig]76.9 psig
Ajustede recalentamientoAdjustable
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje32 pc
Capacidades orificio [kW]3.14 kW
Capacidades orificio[TR]0.89 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónStraightway
Dirección del caudalSingle-flow
Equilibrado de la presiónInternally equalized
FiltroIntegrated
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Grupo de productosExpansion valves
HomologaciónC UL US LISTEDEACUA
Indicador de sentido de flujoStamped 1-way arrow
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]30.0 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]750 mm
Material de conexiónCopper
Material del cuerpoBrass
Material DescriptionTD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32
N.° de expediente SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nombre de productoThermostatic expansion valve
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Nombre del producto en el expediente SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasBulb strap
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual068N7721
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.40 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.00 °C
Refrigerante(s)R290
RegulableYes
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]6.00 mm
Tamaño orificio3
Tamaño salida [mm]10.00 mm
Temperatura máx. de elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]210 °F
Tipo conex. entradaSolder, ODF
Tipo conex. salidaSolder, ODF
Tipo de productoTD 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.202 Kilogramo
Peso neto0.178 Kilogramo
Volumen0.474 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255008514
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm