Thermostatic expansion valve, TD 1, R290
068N7734
Temperature range [°C]: -40 - 10, Orifice capacities [kW]: 1.27, Pressure equalization: Internally equalized
068N7734
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | TXV accessories |
| Ajustede recalentamiento | Adjustable |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 pc |
| Capacidades orificio [kW] | 1.27 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 0.36 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Straightway |
| Dirección del caudal | Single-flow |
| Equilibrado de la presión | Internally equalized |
| Filtro | Integrated |
| Formato de empaquetado | Industrial pack |
| Grupo de productos | Expansion valves |
| Homologación | C UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Stamped 1-way arrow |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 10 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 50 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 30.0 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 750 mm |
| Material de conexión | Copper |
| Material del cuerpo | Brass |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve SW ADJ I/32 |
| N.° de expediente SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nombre de producto | Thermostatic expansion valve |
| Nombre del archivo de homologación UL | SA7200 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Piezas incluídas | Bulb strap |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 068N7719 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 5.40 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Refrigerante(s) | R290 |
| Regulable | Yes |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamaño orificio | 1 |
| Tamaño salida [mm] | 10.00 mm |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 210 °F |
| Tipo conex. entrada | Solder, ODF |
| Tipo conex. salida | Solder, ODF |
| Tipo de producto | TD 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.202 Kilogramo |
| Peso neto | 0.178 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255008422 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |