Danfoss logo
TDE1 SW

Válvula de expansión termostática, TDE 1, R134a; R513A

068N7677

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 2.83, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TD 1 / TDE 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajuste de fábrica[psig]44.1 psig
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Capacidades orificio [kW]2.83 kW
Capacidades orificio[TR]0.81 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
FiltroIntegrado
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACLLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujoEstampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]30.0 in
Característica
Valor
Longitud del tubo capilar [mm]750 mm
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTDE 1 Expansion Valve SW #4 ADJ M/20
N.° de expediente SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Nombre del producto en el expediente SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]5.40 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]3.00 °C
Refrigerante(s)R134aR513A
Regulable
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]3/8 pulg.
Tamaño igualación [in]1/4 in
Tamaño orificio4
Tamaño salida [in]1/2 pulg.
Temperatura máx. de elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]210 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. igualaciónSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTDE 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.203 Kilogramo
Peso neto0.188 Kilogramo
Volumen0.489 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424615215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm