Danfoss logo
TD1 AW

Válvula de expansión termostática, TD 1, R290

068N5704

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Capacidades orificio [kW]: 0.87, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Aprobado por ULYes
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Capacidades orificio [kW]0.87 kW
Capacidades orificio[TR]0.25 TR
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F
Cond. cap. nominal rango N [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónSí
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
FiltroIntegrado
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de materiales para restricción de ventasAcuerdo de inflamables B (RC, CC)
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLISTADO POR C UL US
Indicador de sentido de flujoEstampado flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Característica
Valor
Long. tubo capilar [in]30.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]750 mm
Material de conexiónCobre
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionTD1 Expansion Valve AW IP/32
N.° de expediente SCIP9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del archivo de homologación ULSA7200
Nombre del producto en el expediente SCIPTD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]0.00 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]0.00 °C
Refrigerante(s)R290
RegulableNo
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]6.00 mm
Tamaño orificio0
Tamaño salida [mm]10.00 mm
Temperatura máx. de elemento [°C]100 °C
Temperatura máx. de elemento [°F]210 °F
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTD 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Kilogramo
Peso neto0.145 Kilogramo
Volumen0.484 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424596132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm