Válvula de expansión termostática, TD 1, R134a; R513A
068N1916
Intervalo de temperatura [°C]: -25 - 15, Capacidades orificio [kW]: 2.1, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TD 1 / TDE 1
068N1916
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajuste de fábrica[psig] | 36.7 psig |
| Balanced Port | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Capacidades orificio [kW] | 2.10 kW |
| Capacidades orificio[TR] | 0.60 TR |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | tcond=90 °Ftevap=41 °Ftliq=82 °F |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensacióninterna |
| Filtro | Integrado |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACLLC CDC TYSK |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado flecha en una dirección |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -25 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 60 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -15 °F |
| Long. tubo capilar [in] | 30.0 in |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del tubo capilar [mm] | 750 mm |
| Material de conexión | Cobre |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | TD 1 Expansion Valve AW I/32 |
| MOP [°C] | 20 °C |
| N.° de expediente SCIP | 9f2414b3-aa78-434e-8c9d-36d1f712dbc4 |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TD1/TDE1 -Thermostatic expansion valve |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Punto MOP [°F] | 68 °F |
| Punto MOP [psig] | MOP 70 |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 5.40 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 3.00 °C |
| Refrigerante(s) | R134aR513A |
| Regulable | No |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [mm] | 6.00 mm |
| Tamaño orificio | 3 |
| Tamaño salida [mm] | 10.00 mm |
| Temperatura máx. de elemento [°C] | 100 °C |
| Temperatura máx. de elemento [°F] | 210 °F |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TD 1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.172 Kilogramo |
| Peso neto | 0.15 Kilogramo |
| Volumen | 0.474 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428079532 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |