Danfoss logo
Solder straightway TE 5

Cuerpo de válvula para válvula de expansión, TEH, Soldar, ODF, 22 mm, Soldar, ODM, 28 mm

067B4037

Dirección: Paso en ángulo, Utilizado para el producto: TE 5, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tamaño entrada [mm]: 22, Tipo conex. salida: Soldar, ODM, Tamaño salida [mm]: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Balanced PortNo
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónLLC CDC TYSK
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionTE 5 Valve Body SA
N.° de expediente SCIP7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Nombre de productoCuerpo de válvula para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE
Nombre del programa de piezasTE 5
Piezas incluídasTornillosArandelas
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]22.00 mm
Tamaño salida [mm]28.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODM
Tipo de productoTEH
Utilizado para el productoTE 5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.353 Kilogramo
Peso neto0.331 Kilogramo
Volumen0.319 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428286299
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm