Danfoss logo
TUA SW_068U4900, 068U4901

Válvula de expansión termostática, TUA, R454A

068U3966

Intervalo de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TU / TC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.17.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(c)
Cond. cap. nominal Rango N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Cond. cap. nominal rango N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Equilibrado de la presiónCompensacióninterna
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Intervalo de temperatura [°C] [Max]10 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-40 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]59.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]1500 mm
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionTUA/s Therm. exp. valve
N.° de expediente SCIP07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
Nombre de productoVálvula de expansión termostática
Nombre del producto en el expediente SCIPTU/TC - Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTUA
Piezas incluídasAbrazadera de bulbo
Presión de trabajo máx. [bar]34.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]500 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Recalentamiento estático (RE) [°F]7.20 °F
Recalentamiento estático (SS) [°C]4.00 °C
Refrigerante(s)R454A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]6.00 mm
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoTUA

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.179 Kilogramo
Peso neto0.145 Kilogramo
Volumen0.406 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162160473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm