Válvula de expansión termostática, TUA, R404A/R507A
068U2308
Intervalo de temperatura [°C]: -60 - -25, Equilibrado de la presión: Compensacióninterna
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Si está buscando un producto similar, puede comprobar otras opciones dentro del mismo tipo de producto visitando la página de tipo de producto.: TU / TC
068U2308
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios TEV |
| Ajustede recalentamiento | Ajustable |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Cond. cap. nominal Rango N [IMP] | OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF |
| Cond. cap. nominal rango N [SI] | OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dirección | Paso recto |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Equilibrado de la presión | Compensacióninterna |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | EACLLC CDC TYSKUL |
| Indicador de sentido de flujo | Flecha en una dirección grabada con láser |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | -25 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -60 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | -15 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -75 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. tubo capilar [in] | 59.0 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1500 mm |
| Material de conexión | Bimetálico: Acero/cobre |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | TUA/s VALV EXP TERMOSTATICA |
| N.° de expediente SCIP | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
| Nombre de producto | Válvula de expansión termostática |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | TU/TC - Thermostatic expansion valve |
| Nombre del programa de piezas | TUA |
| Piezas incluídas | Abrazadera de bulbo |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 34.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 500 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recalentamiento estático (RE) [°F] | 7.20 °F |
| Recalentamiento estático (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Refrigerante(s) | R404A/R507A |
| Refrigerantes homologados por UL | R404AR507A |
| Reparable | Repuestos TEV |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño entrada [in] | 1/4 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 1/2 pulg. |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODF |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODF |
| Tipo de producto | TUA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.181 Kilogramo |
| Peso neto | 0.146 Kilogramo |
| Volumen | 0.402 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422181873 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |