Danfoss logo
Element for expansion valve, TE 55_067G3219, 067G3309, 067G3500

Elemento para válvula de expansión, TE 55, R452A

067G3600

Rango de temperatura [°C]: -40 - 10, Equilibrado de la presión: Compensación/ecualización externa

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios TEV
Ajustede recalentamientoAjustable
Cantidad por formato de embalaje9 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Designación de tipoElemento
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Equilibrado de la presiónCompensación/ecualización externa
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas de expansión
HomologaciónEACLLC CDC TYSK
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]50 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Long. tubo capilar [in]118.0 in
Longitud del tubo capilar [mm]3000 mm
Material del cuerpoLatón
Característica
Valor
Material DescriptionELEMENTO TERMOST.TEX-55
N.° de expediente SCIPff671f9c-bda6-4022-947f-5e1343bd8300
Nombre de productoElemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIPTE -Thermostatic expansion valve
Nombre del programa de piezasTE 55
Piezas incluídasAbrazadera de bulboJuntaLlaveJunta tórica
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]400 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Refrigerante(s)R452A
ReparableRepuestos TEV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño igualación [in]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. igualaciónAbocardada
Tipo de productoTE 55

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.773 Kilogramo
Peso neto0.641 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.09 Litro
EAN/UPC5702428523097