Válvula de expansión electrónica, ETS 6 - 10
034G5000
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]: 70, Temperatura refrigerante [°F] [máx.]: 158, Tamaño entrada [mm]: 7.94, Tamaño salida [mm]: 7.94, Tamaño entrada [in]: 5/16 in, Tamaño salida [in]: 5/16 in
034G5000
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electric valve accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 100 Uds. |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 2.00 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 0.57 TR |
| Capacidad nominal R22 [kW] | 2.60 kW |
| Capacidad nominal R22 [TR] | 0.74 TR |
| Capacidad nominal R404A/R507 [kW] | 1.80 kW |
| Capacidad nominal R404A/R507 [TR] | 0.51 TR |
| Capacidad nominal R407C [kW] | 2.70 kW |
| Capacidad nominal R407C [TR] | 0.77 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 3.10 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 0.88 TR |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | MOPOE |
| Condiciones cap. nominal [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Controladores compatibles de Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas de expansión |
| Homologación | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Cobre |
| Material Description | ETS 6 - 10 Electric exp valve I/100 |
| Modo de paso | Bifásico de paso completoMedio paso (recomendado)Micropaso |
Característica | Valor |
|---|---|
| MOPD [bar/psi] | 35 bar |
| N.º total de pasos | 480 (medios pasos) |
| Nombre de producto | Válvula de expansión electrónica |
| Nombre del programa de piezas | ETS 6 |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicioBobina manual ETS 6 |
| OPD máx. [bar] | 35.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 507 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 47.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 681 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 034G5005 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Refrigerantes homologados por UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del orificio [mm] | 1.00 mm |
| Tamaño entrada [in] | 5/16 in |
| Tamaño entrada [mm] | 7.94 mm |
| Tamaño salida [in] | 5/16 in |
| Tamaño salida [mm] | 7.94 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 70 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 158 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -22 °F |
| Tipo de conexión | Soldar, ODF |
| Tipo de motor | Motor de etapas de imanes permanentes |
| Tipo de producto | ETS 6 - 10 |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.] | 16.0 s |
| Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.] | 6.0 s |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.056 Kilogramo |
| Peso neto | 0.05 Kilogramo |
| Volumen | 0.203 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428443418 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |